text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5

Номер артикула: 374292
Комплект запасных съемных пружинных клемм, на изделие = 2 шт. P5.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
Вес нетто 27  g
Вес брутто 28  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-код 4046548017397  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27379105  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC002586  
Объем 0.230