Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312966","name":"PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}

Фактическое изделие может отличаться
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
Номер артикула: 312966
PSSu, кронштейн для компактных модулей шириной 56 мм, ПУ 5 штук.
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
Общие данные
Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus TÜV |
технические данные
механические данные
Вес нетто | 50 g |
Вес брутто | 55 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548061383 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 39269097 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 5 |