Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"317061","name":"PSSu se 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu se 2
Номер артикула: 317061
PSSu-configuration mounted on a top-hat rail including following
components and a SafetyEYE function block:
? 1x PSSu H PLC1 FS SN SD
? 1x PSSu A Con 2/8 C
? 2x PSSu E F 4DI
? 3x PSSu E F 4DO 0,5
? 2x... Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
PSSu-configuration mounted on a top-hat rail including following components and a SafetyEYE function block: ? 1x PSSu H PLC1 FS SN SD ? 1x PSSu A Con 2/8 C ? 2x PSSu E F 4DI ? 3x PSSu E F 4DO 0,5 ? 2x PSSu E F DI OZ 2 ? 7x PSSu BP 1/8C ? 1x PSSu E F PS-P ? 1x PSSu BS 1/8C
Общие данные
Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание модуля |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 16 W |
Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
Назначение U3 | |
Тип питающего напряжения U3 | Постоянный ток |
Допуск по U3 | -30 %/+25 % |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 61496-1
EN 55011: Класс А EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Размер по высоте | 129 mm |
Размер по ширине | 298 mm |
Размер по глубине | 84 mm |
Вес нетто | 1050 g |
Вес брутто | 1760 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7A
6A 7C I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |