Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773863","name":"PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
Номер артикула: 773863
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера,
для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для Lenze.
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
Подтверждено | Внесено в перечень cULus |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | 0 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Тип разъема 1 | 9-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Тип разъема 2 | 9-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 2 | прямой |
Тип разъема 3 | 8-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 3 | прямой |
Крепежные винты | UNC 4-40 |
Разъем 3 материала корпуса | ПБТ |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал конт. поверхности 2 | Au |
Материал конт. поверхности 3 | Au |
Материал штекеров | Медный сплав |
Материал гнезд | Медный сплав |
Длина кабеля | 1.5 m |
Допуск по длине кабеля K1 | +/-0,15 м |
Цветная кабельная изоляция 1 | Зеленый, аналог RAL6018 |
Цвет корпуса | Черный, RAL 9005 |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | да |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.14 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 26 |
Экранирование K1 | да |
Количество жил | 8 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20233 |
Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
Сертификаты разъема 2 | UL94 V-0 |
Сертификаты разъема 3 | UL94 V-0 |
Материал корпуса | TPE-SEBS UL 94 HB |
Размер по высоте | 38 mm |
Размер по ширине | 32.5 mm |
Размер по глубине | 16 mm |
Вес нетто | 68 g |
Вес брутто | 86 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548001457 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060313 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 0 |