Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"506254","name":"PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Imagem similar
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
Número do produto: 506254
Sensor de segurança para o monitoramento de posição de
dispositivos de proteção móveis de acordo com EN 60947-5-3, 2 n/o, 1contato auxiliar n/o, LED,
com cabo de 10 m, para aplicações até SIL 3/PL e/C... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Sensor de segurança para o monitoramento de posição de dispositivos de proteção móveis de acordo com EN 60947-5-3, 2 n/o, 1contato auxiliar n/o, LED, com cabo de 10 m, para aplicações até SIL 3/PL e/Cat. 4, modelocilíndrico M12, IP69, VP = 1 sensor com atuador M12, distância de comutação de 8mm, carcaça de aço inoxidável, aprovação da ATEX.
Dados gerais
Homologação |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV EAC ECOLAB |
Princípio do sensor | magnético |
Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
Adequado para ligação em série | não |
tipo de unidade | Unidade |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Tensão de ativação | 24 V |
Categoria de uso Contatos reed | DC-12 |
Dados ambientais
Número do certificado ATEX | SEV 17 ATEX 0155 X |
Categoria de gás ATEX | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
Categoria de poeira ATEX | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
Faixa de aplicação ATEX X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Adeq. da umidade cf. norma | IEC 60068-2-30 |
Descrição da carga de umidade | UR de 90% a 40 °C |
Alt. op. adm. acima nível mar | 4000 m |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
|
Dados mecânicos
Atuador tipo 1 | PSEN ma1.3-08 EX VA |
Sensor pode ser embutido | Seguir instrução de montagem |
Tipo de conexão | cabo de 10 m |
Fios cabo | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Material caixa peça superior | Aço inoxidável 1.4401 |
Dimensão altura | 12 mm |
Dimensão de profundidade | 76 mm |
Dimensão de profundidade | 12 mm |
Peso líquido | 230 g |
Peso bruto | 240 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548083958 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272402 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |