Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"526242","name":"PSEN ma1.3b-21/VA/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Imagem similar
PSEN ma1.3b-21/VA/1switch
Número do produto: 526242
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modeloM12
cilíndrico, com cabo de 10 m, LED, IP67/69, distância de comutaçãodependente do
atuador de 8/12 mm, VP = 1 sensor sem atuado... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modeloM12 cilíndrico, com cabo de 10 m, LED, IP67/69, distância de comutaçãodependente do atuador de 8/12 mm, VP = 1 sensor sem atuador, carcaça de açoinoxidável, certificação (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Dados gerais
Homologação |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Princípio do sensor | magnético |
Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
Adequado para ligação em série | não |
tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Tensão de ativação | 24 V |
Categoria de uso Contatos reed | DC-12 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Adeq. da umidade cf. norma | IEC 60068-2-30 |
Descrição da carga de umidade | UR de 90% a 40 °C |
Alt. op. adm. acima nível mar | 4000 m |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
|
Classe proteção UL (tipo) | tipo 1 |
Dados mecânicos
Atuador tipo 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensor pode ser embutido | Seguir instrução de montagem |
Tipo de conexão | cabo de 10 m |
Fios cabo | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Material caixa peça superior | Aço inoxidável 1.4401 |
Dimensão altura | 12 mm |
Dimensão de profundidade | 76 mm |
Dimensão de profundidade | 12 mm |
Peso líquido | 220 g |
Peso bruto | 230 g |
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
Código EAN | 4046548083781 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272402 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |