Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8C000183","name":"PMCcable M4/E1C6/12M5/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

PMCcable M4/E1C6/12M5/1Q5/S1
Número do produto: 8C000183
Power cable withencoder EnDat 3.0;
suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from
EZ301 to EZ703;
cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector
9-pin;... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 12,5m.
Dados técnicos
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M23, 9 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Tipo do conector 2 | Ponteiras |
Superfícies contato material 1 | Au |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | TPE-E |
Comprimento do cabo | 12.5 m |
Mat. superf. blind. K1 | Cu zincado |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | laranja |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Seção transv. cond. dados K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
Blindagem K1 | sim |
Autorizações do cabo K1 | UL/CSA |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade | IEC 60332-1: De autoextinção |
Peso líquido | 4080 g |
Peso bruto | 4700 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060501 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000001 |
Função de referência ETIM | EC001579 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548106558 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |