text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCtendo DD4.06/122/230-480V

Número do produto: 8175961
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 in...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs /8 outputs; 24V; PNP; incl. mating connector.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
 
Função de U1 Alimentação principal  
Fonte de alimentação U1 (V) 230 - 480  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA  
Função de U2 Alimentação  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Corrente de pico para 5 s 12  A
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de saídas analógicas Tensão  
Resolução Entradas analógicas 14  Bit
12  Bit
Quantidade de entradas digitai 4  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Número de saídas analógicas 2  
Tipo de saídas analógicas Tensão  
Resolução das saídas analógica 10  Bit
Número de interfaces CANopen 1  
Número interfaces RS-232 1  
Dimensão altura 325  mm
Dimensão de profundidade 265  mm
Dimensão de profundidade 70  mm
Peso líquido 4200  g
Peso bruto 5300  g
 
Conformidade RoHS sim  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
Código EAN 4046548046502  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27023201  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC001857  
Volume 0