Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772100","name":"PNOZ m B0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Imagem similar
PNOZ m B0
Número do produto: 772100
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores.
Note que as cores da carcaça foram alteradas temporariamente, o que não afeta a funcionalidade do dispositivo.
Para mais informações, visite Sales Information – 229402 .
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
UKCA Listado em cULus KOSHA TÜV EAC |
Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação do sistema |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Proteção dispos. (aut.) de U1 | 6 A, autom., caract.B |
Função de U2 | Aliment. saídas semicondutor |
Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Tolerância de U2 | |
Sep. de potencial U2 | sim |
Carga permitida |
ohmico
indutivo capacitivo |
Entradas/saídas configuráveis
Número de I/O configuráveis | 8 |
Separação potencial de E/S | não |
Prot. curto circ. não si. HLA | sim |
Tensão a 1 não si. HLA | UB - 2 V a 0,1 A |
Entradas
Quantidade de entradas digitai | 12 |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Isolamento pot. entrada | não |
Saídas de semicondutores
Separação potencial de HLA | sim |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Saídas do relógio de teste
Número saídas pulso de teste | 4 |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | Saída HL e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento básico |
Dados mecânicos
Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
Dimensões do trilho padrão |
|
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão |
Terminal tipo mola
Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 101.4 mm |
Dimensão de profundidade | 45 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Peso líquido | 235 g |
Peso bruto | 250 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548059137 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242207 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC000236 |
Volume | 0.648 |
Acessórios opcionais
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 32 kB.
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Conector terminal no lado esquerdo do aparelho básico PNOZmulti,
amarelo/preto (10 unidades).
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
Adesivo para cartão de chip, minicontroladores PNOZmulti, 12 unidades.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Suporte para cartão de chip, para PNOZmulti, PSSu WR, PSSuWB.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu
WB.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão
de uma licença Basis-Service existente, chave de licença para ativaçãoda
funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum
software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licença de Upgrade para atualizar o número da versão de uma licençabásica
existente para a versão completa do software PNOZmulti Configurator,
chave de licença para ativação da funcionalidade completa.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do
aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão
de uma licença User-Service existente, chave de licença para ativação da
funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum
software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Licença Basis Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode
serviço em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação da
funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode
ser baixado da homepage da Pilz.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licença User PNOZmulti Configurator, versão completa para utilização emuma
estação adicional de trabalho, chave de licença para ativação da
funcionalidade completa, somente válido para ampliação de uma licençabásica.
Atenção: não contém nenhum software. ele pode ser baixado da PilzHomepage
.
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Conjunto de terminais de reposição conectáveis de 8 polos em tecnologiade força elástica, VE = cada 1
unidade X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 8 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade
X1, X2, X3, X4.
Alternativa
PNOZ m B1
772101
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, interface de Ethernet com Switch, memória USB.
Correspondência
PNOZ m ES Powerlink
772119
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deFieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação,
conexão segura descentralizada dos módulos I/O.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo
de comunicação segura SafetyNET p RTFL para PNOZ m Bx.
PNOZ m ES ETH
772130
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2,
módulo de comunicação, 2 interfaces Ethernet / Modbus-TCP.