Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6Z000001","name":"PSEN enc sincos 4096 ss","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Imagem similar
PSEN enc sincos 4096 ss
Número do produto: 6Z000001
Encoder rotativo seguro incremental, 4096 pulsos por rotação, cominterface seno/cosseno
, eixo maciço de 10 mm, chaveta, compatível com chaveta.
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
Listado em UR
CE UKCA TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Absorção de potência CC | 0.48 W |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -40 - 90 °C |
Máx. umidade relativa do ar | 98% |
Condensação admissível? | inadmissível |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 100g |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo de conexão | M23, 12 polos |
Material da caixa | Alumínio |
Dimensão altura | 90.6 mm |
Dimensão de profundidade | 58 mm |
Dimensão de profundidade | 72.2 mm |
Peso líquido | 295 g |
Peso bruto | 483 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Código EAN | 4046548095098 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27270502 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001486 |
Volume | 3.357 |