text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

Número do produto: 506323
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, IP6K9K, distância de comutação de 10 mm, cabo de 5 m, altura do modelo de 18 mm,para ligação em série com PSEN ix1, VP = 1 sensor com atuad...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, IP6K9K, distância de comutação de 10 mm, cabo de 5 m, altura do modelo de 18 mm,para ligação em série com PSEN ix1, VP = 1 sensor com atuador.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Princípio do sensor magnético  
Nível de codificação ISO 14119 baixa  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Adequado para ligação em série sim  
tipo de unidade Unidade  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Tensão de ativação 24  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Temp. amb. máx. à alt. máx.
Temp. ambiente máxima A 2000 m +55 °C  
Adeq. da umidade cf. norma IEC 60068-2-30  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 60947-5-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP69  
IP67  
Atuador tipo 1 PSEN ma1.4-10mm  
Sensor pode ser embutido Seguir instrução de montagem  
Tipo de conexão cabo de 5 m  
Fios cabo LiY11Y 4 x 0,25 mm2  
Material caixa peça superior PBT  
Dimensão altura 37  mm
Dimensão de profundidade 18  mm
Dimensão de profundidade 26.4  mm
Peso líquido 198  g
Peso bruto 203  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274401  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060386  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interface PSEN ix1 para conexão e avaliação de diversos sensores de segurança n/o, n/o, dimensão 96 x 48 x 43,5 mm (A x L x P), tipo de conexão do terminais de mola.

Acessórios opcionais

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interface PSEN ix1 para conexão e avaliação de diversos sensores de segurança n/o, n/o, dimensão 96 x 48 x 43,5 mm (A x L x P), tipo de conexão do terminais de mola.