text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN me1.2S / 1AR

Número do produto: 570007
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio, princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 2 normalmenteabertos, 2 normalmente fechados, tensão de alimentação 110 a 230 V CA.

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CCC  
CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
tipo de unidade Unidade  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 110  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA  
Absorção de potência AC 8  VA
Tensão de alimentação 2 (V) 230  V
Tipo de tensão alimentação U2 CA  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  V
Corrente máx. CA1 cont. segur. 2.5  A
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 2.5  A
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
Tipo de proteção caixa  
Força de bloqueio 1500  N
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Tipo do terminal fixo  
Dimensão altura 184  mm
Dimensão de profundidade 51  mm
Dimensão de profundidade 42.5  mm
Peso líquido 335  g
Peso bruto 514  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 6c  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponível sim  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548052398  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002593  
Volume 1.337  
 

Acessórios opcionais

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V.
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
Atuador padrão para bloqueio mecânico de segurança PSEN me1.
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
Atuador de raio para bloqueio mecânico de segurança PSEN me1.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado nacorrente de arrasto, cor dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa,azul, vermelho, comprimento do cabo: 200m