Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570805","name":"PSEN sg2c-3LPS switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Imagem similar
PSEN sg2c-3LPS switch
Número do produto: 570805
Sistema de porta de proteção seguro, 2ª geração, travamento seguro com
bloqueio seguro em conformidade com EN 60947-5-3, para aplicações até
PL e. Composto por 3 elementos: 1. Botão de pressão ilumina... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Sistema de porta de proteção seguro, 2ª geração, travamento seguro com bloqueio seguro em conformidade com EN 60947-5-3, para aplicações até PL e. Composto por 3 elementos: 1. Botão de pressão iluminado para ativação da porta de proteção. 2. Botão de pressão para acesso e desbloqueio da porta de proteção, 3. Botão de parada de área. Escopo defornecimento: unidade de sensores com botões de pressão (peça de reposição).
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Princípio do sensor | Transponder |
Nível de codificação ISO 14119 | gering |
Codificação do transponder | codiert |
Adequado para ligação em série | ja |
tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
Absorção de potência CC | 2 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 2 | 24 V DC |
Parada de área
Tipo desbloq. parada da área | Drehentriegelung |
Capac. comut. botão cf. norma | EN 60947-5-1 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 2 |
Quant. saídas de mensagem | 2 |
Saída semic. à prova c. circ. | ja |
Botão
Material do contato do botão | AgNi |
Capac. comut. botão cf. norma | EN 60947-5-1 |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -20 |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMV conforme norma... |
EN 55011: classe A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa | IP54 |
Distâncias de comutação
Alteração Dist.liga.p/mud.temp | +-0,01mm/°C |
Dados mecânicos
Desbloqueio de escape | ja |
Força de retenção, movimento d | 1000 |
Força fecham. direç. rotação | 2000 |
Atuador tipo 1 | PSEN sg2 actuator |
Tipo de conexão | Federzugklemme steckbar |
Fios cabo | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Material caixa peça superior | Kunststoff |
Material do atuador | Edelstahl |
Dimensão altura | 465 |
Dimensão de profundidade | 46.5 |
Dimensão de profundidade | 74.5 |
Peso líquido | 1080 |
Peso bruto | 1170 |
Transponder
Frequência operacional | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
6c 7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1% |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548079760 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272603 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002593 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, acessório: Conjunto deconectores na
versão de força de mola com porca de capa e alívio de tensão para
conexão do cabo. (Peça de reposição).
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, acessório: Cobertura
mecânica de fechamento, amarela, VPE 2 peças (peça de reposição).