Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570777","name":"PSEN sg2c Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Imagem similar
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
Número do produto: 570777
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, acessório: Conjunto deconectores na
versão de força de mola com porca de capa e alívio de tensão para
conexão do cabo. (Peça de reposição).
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 70 mm |
Dimensão de profundidade | 80 mm |
Dimensão de profundidade | 20 mm |
Peso líquido | 32 g |
Peso bruto | 34 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548071153 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272692 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |