text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op4F-SL-14-102/1

Número do produto: 631156
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 1020 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato estreito. Tensão de...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 1020 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato estreito. Tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: de 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no fornecimento.

Homologação CE  
Listado em cULus  
TÜV  
Tipo BWS 4  
Princípio do sensor óptico  
Altura do campo de proteção 1020  mm
Resolução tipo de proteção Dedo  
Alcance (m) 0.2 - 6  m
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Faixa de comp. de onda usada 850 nm  
Número de saídas OSSD 2  
Temperatura ambiente 0 - 55  °C
Descrição da carga de umidade 15 ... 95%  
Condensação admissível? inadmissível  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 10g  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Tipo de proteção caixa  
Tempo de resposta 16  ms
Comprimento do cabo 0.2  m
Material revestimento cabo 1 PVC  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 1 x Ø  
Raio curv. desloc. casc. cabo 1 x Ø  
Comprimento máx. do cabo 20  m
Material caixa peça superior Alumínio  
Material da tampa da extrem. Zamak  
Material da placa dianteira PMMA  
Dimensão altura 1020  mm
Dimensão de profundidade 32.6  mm
Dimensão de profundidade 15.4  mm
Peso líquido 1250  g
Peso bruto 2200  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
Código EAN 4046548086379  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272704  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002549  
Volume 0  
 

Acessórios opcionais

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Espelho defletor com 80 mm de largura e 165 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as barreiras de luz da linha PSENopt < 165 cm. Para a montagem direta na máquina, são usados também os ângulos de montagem “PSEN op MirrorBracket Kit/1” ; para a montagem em “PSEN op Protective”, são usados os ângulos demontagem “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Espelho defletor com 80 mm de largura e 120 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as barreiras de luz da linha PSENopt < 120 cm. Para a montagem direta na máquina, são usados também os ângulos de montagem “PSEN op MirrorBracket Kit/1” ; para a montagem em “PSEN op Protective”, são usados os ângulos demontagem “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Haste de teste para verificação do funcionamento, diâmetro de 14 mm,proteção dos dedos.
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Acessório PSENopt slim, cabo do sistema de cascata para conectardiversas barreiras de luz da série PSENopt slim entre si, comprimento do cabo: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Acessório PSENopt slim, cabo do sistema de cascata para conectardiversas barreiras de luz da série PSENopt slim entre si, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Acessório PSENopt slim, cabo do sistema de cascata para conectardiversas barreiras de luz da série PSENopt slim entre si, comprimento do cabo: 0,1m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato O. Fixação nas tampas das extremidades. VPE = 4 ângulos de montagem
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato L. Fixação lateral no perfil. VPE = 2 ângulos de montagem
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato C. Fixação lateral no perfil. VPE = 2 ângulos de montagem