Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"9A000010","name":"PRMS spring 150","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Imagem similar
PRMS spring 150
Número do produto: 9A000010
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf
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
Dimensão altura | 60 mm |
Dimensão de profundidade | 31.1 mm |
Peso líquido | 132 g |
Peso bruto | 133 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
Código EAN | 4046548087727 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27389102 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC003015 |
Volume | 0.054 |