Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"837271","name":"S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Imagem similar
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
Número do produto: 837271
Relé de monitoramento da tensão para monitorar os valores de sobretensãoe
subtensão, assim como a sequência de fases em redes trifásicas, 40 a 400
Hz, tensão de medição 400/440 V CA, largura = 22,5 mm... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Relé de monitoramento da tensão para monitorar os valores de sobretensãoe subtensão, assim como a sequência de fases em redes trifásicas, 40 a 400 Hz, tensão de medição 400/440 V CA, largura = 22,5 mm, UB = 24 V CC,histerese 40%.
Dados gerais
Homologação |
CCC
CE UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 1.5 W |
Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Material de contato do relé | AgCdO |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 3,0 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -15 - 55 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | VDE 0110-1 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | PPO UL 94 V0 |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | fixo |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 10 AWG |
Dimensão altura | 87 mm |
Dimensão de profundidade | 122 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Peso líquido | 175 g |
Peso bruto | 185 g |
Ambiente
Conformidade RoHS | sim |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548048858 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371801 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001438 |
Volume | 0.294 |