text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ yh1 2DI 24VDC

Número do produto: 2A000002
Módulo principal do aparelho de comutação de segurança modular myPNOZ, comunicação com módulos de expansão, tensão de alimentação para myPNOZ, 1 função de entrada, 2 saídas de pulso de teste para a de...  Mais

Unidade

Disponível no estoque

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Módulo principal do aparelho de comutação de segurança modular myPNOZ, comunicação com módulos de expansão, tensão de alimentação para myPNOZ, 1 função de entrada, 2 saídas de pulso de teste para a detecção decircuitos cruzados e curtos-circuitos, 1 saída sinalizadora, 1 interruptor rotativo paraselecionar as funções, 1 interruptor rotativo para configurar o tipo de início e a avaliação do ciclo de teste, indicador LED

Homologação CE  
CCC  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
 
Função de U1 Alimentação do sistema  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Quantidade de entradas digitai 2  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Isolamento pot. entrada não  
Número saídas pulso de teste 2  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20 - 55  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 5000 m  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-5-1  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Simultan. circuito de entrada ∞  
Posição de montagem indiferente  
Dimensões do trilho padrão 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Parte inf. material da caixa PC  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 - 12 AWG  
Dimensão altura 98  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 17.5  mm
Peso líquido 86  g
Peso bruto 140  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 34  
7a  
6c  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371819  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087819  
Volume 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Conector para conexão dos módulos myPNOZ, unidades da embalagem=10peças.

Acessórios obrigatórios de operação

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1, X2, X3, X4, 3 polos, para carcaça de 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, tecnologia de mola, VPE= cada 1 unidade X1, X2, X3, X4, 3 polos, para carcaça de 17,5 mm.