Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400540","name":"PIT es10u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}

Imagem similar
PIT es10u
Número do produto: 400540
PITestop active, botão de parada de emergência pode serativado/desativado sem logotipo e
sem símbolo de parada de emergência de acordo com EN 60947-5-1 e EN60947-5-5, destravamento
girando no sentido ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PITestop active, botão de parada de emergência pode serativado/desativado sem logotipo e sem símbolo de parada de emergência de acordo com EN 60947-5-1 e EN60947-5-5, destravamento girando no sentido horário ou anti-horário, diâmetro de montagem: 22,3 mm, IP65.
Dados gerais
Homologação | CE |
Iluminação | LED |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-5 |
Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Dimensão altura | 61 mm |
Dimensão de profundidade | 65 mm |
Peso líquido | 57 g |
Peso bruto | 82 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1% |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548083286 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |