Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400455","name":"PIT es Set6u-5nr","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Imagem similar
PIT es Set6u-5nr
Número do produto: 400455
PITestop, bloco de parada de emergência/contato, incl. caixa de montagemestreita, conjunto não
modular para montagem em trilho que consiste de botão de parada deemergência pequeno
e bloco de contato 2... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PITestop, bloco de parada de emergência/contato, incl. caixa de montagemestreita, conjunto não modular para montagem em trilho que consiste de botão de parada deemergência pequeno e bloco de contato 2n/c, com conexão M12 de 5 pinos.
Dados gerais
Homologação |
CE
EAC |
Automonitoramento | nein |
Dados técnicos
Dados elétricos
Mín. corrente de contato | 1 |
Parada de emergência
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Mat. do contato da par. emerg. | AgNi, vergoldet |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Terminal de conexão | M12 |
Dimensão altura | 53 |
Dimensão de profundidade | 42 |
Dimensão de profundidade | 123 |
Diâmetro | 28 |
Peso líquido | 113 |
Peso bruto | 126 |
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
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548071696 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |