Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400460","name":"PIT es Set10u-5c PCB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Imagem similar
PIT es Set10u-5c PCB
Número do produto: 400460
O conjunto PITestop é composto por botões de pressão ativos/inativos E-
STOP que piscam, sem logotipo da Pilz e sem símbolo de parada de
emergência, com módulo de segurança em LED e dois terminais com... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
O conjunto PITestop é composto por botões de pressão ativos/inativos E- STOP que piscam, sem logotipo da Pilz e sem símbolo de parada de emergência, com módulo de segurança em LED e dois terminais com mola normalmente fechados (2 n/c), em conformidade com EN >60947-5-1 e EN 60947-5-5.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA TÜV |
Iluminação | LED |
Cor da iluminação |
amarelo
vermelho |
Dados técnicos
Dados elétricos
Tensão nominal de operação | 24 V CC |
Parada de emergência
Tipo destrav. parada emerg. | Destravamento giratório |
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Prot. contato parada emerg. | ≤ 1 A |
Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-5 |
Amplitude máxima | máx. 0,35 mm |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-5-1 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Dimensão altura | 86.4 |
Dimensão de profundidade | 65 |
Dimensão de profundidade | 65 |
Peso líquido | 92 |
Peso bruto | 180 |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1% |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548083415 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 7.425 |