Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400366","name":"PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}

Imagem similar
PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o
Número do produto: 400366
PITestop, bloco de contato, 1n/c com monitoramento, conector plano.
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
cCSAus TÜV EAC |
Automonitoramento | sim |
Dados técnicos
Dados elétricos
Mín. corrente de contato | 1 |
Parada de emergência
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Dados mecânicos
Terminal de conexão | Conector plano |
Dimensão altura | 52.6 mm |
Dimensão de profundidade | 22.2 mm |
Dimensão de profundidade | 22.2 mm |
Peso líquido | 9 g |
Peso bruto | 11 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371302 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC000041 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
GTIN | 4046548061550 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |