text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ m B1 Basis Set 2

Número do produto: 772702
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, conjunto básico 2 composto de: 1x 772101 PNOZ m B1 (incl. 779213 USB Memory 512 MB), 1x 751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2x 772142 PNOZ m EF 8D...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, conjunto básico 2 composto de: 1x 772101 PNOZ m B1 (incl. 779213 USB Memory 512 MB), 1x 751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI, 1x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm.

 
Peso líquido 643  g
Peso bruto 991  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548095838  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242207  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC000236  
Volume 7.917