text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMC SC6A062Y/EC 2x 4,5A

Número do produto: 8C000065
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without bra...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.

Homologação Listado em UR  
CE  
UKCA  
 
Tensão alimentação com fases 3×400 VCA, +32/−50 %, 50/60 Hz  
3×480 VCA, +10/−58 %, 50/60 Hz  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 4,5 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 4 A  
Safety function, technology Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
Expansão PMC firmware EC = EtherCat  
Quantidade de entradas digitai 8  
Temperatura ambiente 0 - 45  °C
Tipo de refrigeração ventilador montado  
Tipo de proteção caixa IP20  
Dimensão altura 343  mm
Dimensão de profundidade 265  mm
Dimensão de profundidade 45  mm
Peso líquido 3650  g
Peso bruto 5250  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27023101  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100853  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000062
Terminal set for drive controllers SC6A062Z, SC6A062U, SC6A062Y, SC6A062X