Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8C000128","name":"PMCcable M3/E1C5/010/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C5/010/1Q0/S1
Número do produto: 8C000128
Power cable.
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm².
suitable for all PMC servo controlle... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301 to EZ303. Length 10m.
Dados técnicos
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M15, 9 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Tipo do conector 2 | Ponteiras |
Superfícies contato material 1 | Au |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | TPE-E |
Comprimento do cabo | 10 m |
Mat. superf. blind. K1 | Cu zincado |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | laranja |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Seção transv. cond. dados K1 | (3x1,0+(2x0,50)+(2x0,34)) mm² |
Blindagem K1 | sim |
Autorizações do cabo K1 | UL/CSA |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade | IEC 60332-1: De autoextinção |
Peso líquido | 1820 g |
Peso bruto | 1820 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548101744 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060390 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000001 |
Função de referência ETIM | EC003248 |
Volume | 0 |