Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630381","name":"PSEN op4S-1-1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
Imagem similar
PSEN op4S-1-1
Número do produto: 630381
Barreira de luz de segurança, tipo 4, Pl e, proteção para o corpo,sensor infravermelho,
conexão de receptor: Conector de pinos M12, 4 polos, conexão dotransmissor: Conector de pinos M12
de 4 polos, ca... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Barreira de luz de segurança, tipo 4, Pl e, proteção para o corpo,sensor infravermelho, conexão de receptor: Conector de pinos M12, 4 polos, conexão dotransmissor: Conector de pinos M12 de 4 polos, cabo de conexão não incluso no fornecimento.
Dados gerais
Homologação |
CE
Listado em cULus EAC TÜV |
Tipo BWS | 4 |
Princípio do sensor | Infravermelho |
Resolução tipo de proteção | Corpo |
Alcance (m) |
0
8 |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 20 - 30 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ópticos
Faixa de comp. de onda usada | 880 nm |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 0 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-3 |
Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Tipo de proteção caixa | IP67 |
Times
Tempo de resposta |
1
1 |
Dados mecânicos
Tipo de conexão | M12 4 polos |
Material caixa peça superior | ABS UL 94 V0 |
Dimensão de profundidade | 62.6 mm |
Peso líquido | 44 g |
Peso bruto | 73 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272701 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001831 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548047769 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 90314990 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m