Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630934","name":"PSEN op67-69K-075/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Imagem similar
PSEN op67-69K-075/1
Número do produto: 630934
Tubo de acrílico PMMA para vedação e proteção de uma
barreira de luz de proteção de 75 cm de comprimento da Série "PSENop.../1". A classe de proteção IP
é aumentada de IP65 para IP67, IP68 e IP69K. A ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Tubo de acrílico PMMA para vedação e proteção de uma barreira de luz de proteção de 75 cm de comprimento da Série "PSENop.../1". A classe de proteção IP é aumentada de IP65 para IP67, IP68 e IP69K. A membrana de Gore-Tex nas tampas impede a penetração de sujeira e de água , assim como da condensação interna. O cabo de conexão da barreira deluz é passado através de uma conexão de rosca PG M16 e evita a penetração de sujeira e água.
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
Tipo de proteção caixa |
|
Dados mecânicos
Material da caixa | PMMA |
Dimensão altura | 970.8 mm |
Peso líquido | 1850 g |
Peso bruto | 2230 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548068764 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27273791 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC003015 |
Volume | 0 |