Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"632034","name":"PSEN opII mirror column-120","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Imagem similar
PSEN opII mirror column-120
Número do produto: 632034
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-120" com um comprimento deespelho de
1200 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptII
até um comprimento de área de proteção de 1050 m... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-120" com um comprimento deespelho de 1200 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1050 mm. A coluna de espelhosé composta por uma coluna de proteção e um espelho integrado.
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 60 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Dados mecânicos
Material da caixa | Alumínio |
Espelho do material | Vidro |
Dimensão altura | 1200 mm |
Dimensão de profundidade | 96 mm |
Dimensão de profundidade | 49 mm |
Peso líquido | 3770 g |
Peso bruto | 6970 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
Código EAN | 4046548089431 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272792 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC003015 |
Volume | 0 |
Acessórios de comissionamento
PSEN opII Laserpointer
632014
Dispositivo de alinhamento de laser para a série de barreiras de luzPSEN opt II.
Acessórios opcionais
PSEN opII adjustable base unit
632037
A PSEN opII adjustable base unit é um acessório opcional para a "PSENopII
Mirror Column" e oferece proteção adicional contra ação
mecânica intensa. Adicionalmente, a coluna de espelhos pode ser ajustadae adaptada para condições
irregulares.
PSEN screw set mirror column
632012
O conjunto contém 3x parafusos de fixação para PSENopII mirror column ou
PSEN opII adjustable base unit.