Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"4105812","name":"PMCtendo DD4.06/162/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Imagem similar
PMCtendo DD4.06/162/230-480V
Número do produto: 4105812
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
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
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação principal |
Fonte de alimentação U1 (V) | 230 - 480 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
Função de U2 | Alimentação |
Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Seção de energia
Corrente de pico para 5 s | 12 A |
Analoge ingangen
Número de entradas analógicas | 2 |
Tipo de saídas analógicas | Tensão |
Resolução Entradas analógicas |
14
Bit 12 Bit |
Entradas
Quantidade de entradas digitai | 4 |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Saídas analógicas
Número de saídas analógicas | 2 |
Tipo de saídas analógicas | Tensão |
Resolução das saídas analógica | 10 Bit |
Interface CANopen
Número de interfaces CANopen | 1 |
Interface serial
Número interfaces RS-232 | 1 |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 325 mm |
Dimensão de profundidade | 265 mm |
Dimensão de profundidade | 70 mm |
Peso líquido | 6000 g |
Peso bruto | 6000 g |
Ambiente
Conformidade RoHS | sim |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Código EAN | 4046548032734 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27023101 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC001857 |
Volume | 0 |