Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176334","name":"Brake resistor 1600W/23R/T/U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Imagem similar
Brake resistor 1600W/23R/T/U
Número do produto: 8176334
suitable for the PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500 x 65-23 Performance
at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 23 OHM Temperature switch
180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85333900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Código EAN | 4046548065329 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27023291 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002025 |
Volume | 0 |