Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"787310","name":"PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Imagem similar
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
Número do produto: 787310
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Circuitode 1/2 canais
com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 1 semicondutor,
início aut... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Circuitode 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 1 semicondutor, início automático/monitorado, UB 24 V CA/CC, largura: 45 mm, terminaisde parafuso conectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção.
Dados gerais
Homologação |
CE
CCC UKCA Listado em cULus KOSHA EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Absorção de potência AC | 5 |
Absorção de potência CC | 2.5 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 1 |
Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -20 %/+20 % |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 240 |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 8 |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 8 |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 5 |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
Contatos de seg.: Pilot Duty | B300, R300 |
Material de contato do relé | AgSnO2 |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -20 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III / II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | IP40 |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Parte inf. material da caixa | |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 101 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 45 mm |
Peso líquido | 270 g |
Peso bruto | 280 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Entrada SCIP disponível | sim |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548008456 |
Volume | 0.575 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Conjunto de terminais de reposição com força de mola conectáveis emtecnologia de aparafusamento, VE = 1 unidade P3 e 1 unidade P4.