text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
9 produtos encontrados
PSEN rs spring 300
570311
Mola de tração de cabo para força de mola máx. de 300 N.

A pedido
PSEN rs spring 175
570310
Mola de tração de cabo para força de mola máx. de 175 N.

A pedido
PSEN rs pulley 75
570312
Polia de 75 mm de diâmetro.

A pedido
PSEN rs pulley flex
570313
Bloco de polia de cabo, rotativo.

A pedido
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Cabo para interruptor acionado por tração de cabo PSEN rs. Diâmetro docabo de 3 mm / diâmetro do revestimento 4 mm. Reve ...

A pedido
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Cabo para interruptor acionado por tração de cabo PSEN rope. Diâmetro docabo de 3 mm / diâmetro do revestimento 4 mm. Re ...

A pedido
PSEN rsm turnbuckle
570316
Tensor para PSENrope mini, M6x60

A pedido
PSEN rsm rope thimble
570318
Dedal de cabo para PSENrope mini, Radius 4

A pedido
PSEN rsm rope clamp
570319
Grampo de cabo para PSENrope mini

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.