text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN ml 1.1 round actuator

Número do produto: 570482
Atuador com ponta arredondada, codificado, para bloqueio de segurança PSENmlock,

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 baixa  
Codificação do transponder codificado  
tipo de unidade Atuador  
 
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
EMV conforme norma... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 50g  
Tipo de proteção caixa IP67  
Classe proteção UL (tipo) tipo 1  
Desvio de altura máx. +/-3,0 mm  
Deslocam. angular máx. eixo X +/-2,0 grau  
Deslocam. angular máx. eixo Y +/-2,5 grau  
Deslocam. angular máx. eixo Z +/-7,5 grau  
Desloc. máx. direção fecham. +/-2 mm  
Material do produto Zn  
Aço zincado  
Plástico  
Aço inoxidável  
Policarbonato  
Peso líquido 145  g
Peso bruto 190  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272606  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094954  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1