Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570494","name":"PSEN ml bracket swinging door 80","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Imagem similar
PSEN ml bracket swinging door 80
Número do produto: 570494
Suporte de montagem para portas basculantes, 80 mm de altura
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados mecânicos
Material do produto | Aço revestido |
Peso líquido | 445 g |
Peso bruto | 485 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548088342 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27273701 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002024 |
Volume | 0 |