text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated

Número do produto: 777959
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: circuitode 1/2 canais, saídas: 2 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, 2 semicondutores,UB 24 a 240 V CA/CC, UM = 0,02 a 0,5 V CA/C...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: circuitode 1/2 canais, saídas: 2 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, 2 semicondutores,UB 24 a 240 V CA/CC, UM = 0,02 a 0,5 V CA/CC, UMmáx = 690 V, largura: 45 mm, monitor de parada, versão pintada. O dispositivo monitora a tensão dos campos eletromagnéticos gerados aoparar os motores.

Homologação CCC  
CE  
UKCA  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA/CC  
Absorção de potência AC 5  VA
Absorção de potência CC 3  W
Circ. medição faixa (Hz) 0 - 3000  Hz
Faixa ajuste Valor de resp.Uon 20 a 500 mV  
Valor de reinicialização Uab 2 x Uon  
Número de saídas do semicondut 2  
Tolerância ext. Tens. Semic.CC -20 %/+20 %  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  V
Corrente máx. CA1 cont. segur. 6  A
Tensão CC1 cont. segur. 24  V
Corrente máx. CC1 cont. segur. 6  A
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 3  A
Tensão CC13 cont. segur. 24  V
Cont. de segurança: AC em UL 240 V CA G. P.  
Material de contato do relé AgCuNi  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III / II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de proteção bornes  
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 14 AWG  
Dimensão altura 94  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 45  mm
Peso líquido 325  g
Peso bruto 330  g
 
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
Código EAN 4046548057973  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371811  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001448  
Volume 0.569  
 

Acessórios opcionais

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Conjunto de terminais de reposição conectáveis em tecnologia deaparafusamento, VE = 1 unidade P3 e 1 unidade P4.