Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"680044","name":"Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m
Número do produto: 680044
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <>
SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for
PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;
Artigo descontinuado
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conect. encaixe sub D, 9 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Tipo do conector 2 | Miniconector pino IO, 8 polos |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Comprimento do cabo | 0.75 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | verde |
Cor do revest. ext. do cabo 2 | verde |
Capacidade de reboque cabo 1 | não |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
Peso líquido | 56 g |
Peso bruto | 58 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242009 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548091335 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |