text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu K F EI

Número do produto: 312433
PSSu, módulo compacto, failsafe, contador, monitoramento seguro dosmovimentos, 2 saídas, failsafe, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circuito, à prova de sobrecarga, sem regeneração...  Mais

Unidade

Disponível no estoque

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSSu, módulo compacto, failsafe, contador, monitoramento seguro dosmovimentos, 2 saídas, failsafe, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circuito, à prova de sobrecarga, sem regeneração, 1 saída, standard, 0,5 A,unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, 1 entrada e saídacombinada CIO para conexão em cascata, Standard, 1 entrada para encoder, conector fêmeaMini-IO, de 8 polos, 2 entradas para interruptor de proximidade.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Função de U1 Alimentação do módulo  
Fonte de alimentação U1 (V) 5  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 1.1  
Função de U2 Alimentação periférica  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2 -30 %/+25 %  
Função de U3
Tipo de tensão alimentação U3 CC  
Tolerância de U3 -30 %/+25 %  
Frq.monit.prgm.s/hist. NS 0,1 Hz - 5 kHz  
N° entradas de codificador inc 1  
1  
Conexão (codific. incremental) Minicon. encaixe IO, 8 polos  
Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. 90° ±30°  
Monit. prog. F s/ hist. incr. 0,1 Hz a 500 kHz  
Sep. poten. saídas semicond. sim  
Sep.pot. Saída semic.para entr sim  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Cargas permitidas 1 polo Saída ohmico  
indutivo  
capacitivo  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 12015  
EN 61131-2  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 150 m/s²  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tempo reação ultrapass. limite 1/f_real + 10ms  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Terminal de conexão Receptor do pino  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 128.9  mm
Dimensão de profundidade 56  mm
Dimensão de profundidade 56  mm
Peso líquido 147  g
Peso bruto 160  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242604  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548068993  
Volume 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, conjunto de conectores para módulos compactos, kit composto por 2conectores, 1 fileira/5 polos e 1 fileira/10 polos, conexão de mola, série SPRINGCON .

Acessórios opcionais

PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Adaptador universal, 15 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Adaptador universal, 9 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Adaptador universal, 25 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Caixa de conexão blindada PSEN msi b4, para a conexão de um codificador incremental com detector de proximidade, com/sem resistorpull, com fornecimento adicional para detector de proximidade.