Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773712","name":"PNOZ mc6p CANopen 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Imagem similar
PNOZ mc6p CANopen 2
Número do produto: 773712
PNOZmulti Classic, módulo de comunicação, padrão, Fieldbus CANopen,
protocolo CiA DS-301 V3.0, endereços de estação 0 a 99, 1 conector machoSUB-D
de 9 polos, 8 taxas de transmissão, configurável, 10 k... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PNOZmulti Classic, módulo de comunicação, padrão, Fieldbus CANopen, protocolo CiA DS-301 V3.0, endereços de estação 0 a 99, 1 conector machoSUB-D de 9 polos, 8 taxas de transmissão, configurável, 10 kBit/s a 1 MBit/s,entradas virtuais de 24/128 Bit, saídas virtuais de 24/128 Bit.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus KOSHA EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
Fonte da tensão interna | pelo aparelho básico |
Tipo de tensão de UINT1 | CC |
Tolerância do módulo UINT. | -2 %/+2 % |
Interface Fieldbus
Interface do Fieldbus | CANopen |
Tipo equip. barramento campo | Slave |
Nome do protocolo do Fieldbus | CiA DS-301 V3.0 |
Ender. final estação Fieldbus | 0 a 99 d |
Taxas de transmissão ajustáv. |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kBit/s 50 kBit/s 125 kBit/s |
Conexão do barramento de campo | Conector pino sub D 9 pol. |
Desconexão galv. do Fieldbus | sim |
Tensão de teste | 500 V AC |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Dimensão altura | 94 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Dimensão de profundidade | 119 mm |
Peso líquido | 115 g |
Peso bruto | 135 g |
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
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548064223 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242208 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001423 |
Volume | 0.42 |