text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m

Número do produto: 380507
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
UKCA  
 
Corrente nominal 4  
Tip. cab.dados resist.cond. K1 72 +/-6 Ohm/km  
Tip. Imped. característica K1 100 a 120 Ohm  
Temperatura ambiente -25  
85  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP67  
Tipo do conector 1 Conector encaixe M12, 5 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Codificação do conector M12 1 Codificação A  
Superfícies contato material 1 Au  
Material das buchas CuSn  
Tipo de cabo K1 TP-(ST)-PUR  
Comprimento do cabo 5  
Mat. superf. blind. K1 Sn  
Cor do revest. ext. do cabo 1 Amarelo sinal RAL1003  
Cor da caixa preto  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 não  
Diâmetro externo máx. cabo K1 6.35  
6.35  
Mat. isolamento cabo dados K1 PP  
Mat.isolamento cabo aliment.K1 PE-E  
Seção condutor dados AWG K1 24  
Seção transv. cond. dados K1 2 x 0,24 mm²  
Seção transv. cond. UB K1 2 x 0,38 mm²  
Seção transv. cond. tela K1 1 x 0,38 mm²  
Torção dos fios K1 2x pares de fios trançados  
Blindagem K1 sim  
Tipo de blindagem K1 Tela de arame  
Número de condutores 5  
Autorizações do cabo K1 UL  
Autorizações do conector 1 UL94 V-0  
Sem halogênio Sim  
Resistência a óleo resistente  
Não inflamabilidade UL Cable Flame  
Material da caixa PUR  
Peso líquido 181  
Peso bruto 191  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant