text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ m2p base module press function

Número do produto: 773120
GTIN: 4046548013146
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti Classic, aparelhobásico, ampliável, com funcionalidade de prensa, ser. Interface RS232, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas de semicondutores seguras, 2 saídas de relé seguras. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais dispo...  Mais

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti Classic, aparelhobásico, ampliável, com funcionalidade de prensa, ser. Interface RS232, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas de semicondutores seguras, 2 saídas de relé seguras. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Função de U1 Alimentação do sistema  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Função de U2 Aliment. saídas semicondutor  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2
Sep. de potencial U2 sim  
Quantidade de entradas digitai 20  
20  
Qte. máx. de entr. carregadas U_B <= 26,4 V: 20  
U_B > 26,4 V: 15  
Nível de sinal na entrada em 0 -3 a +5 V CC  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Isolamento pot. entrada não  
Número de saídas do semicondut 4  
Separação potencial de HLA sim  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Número de saídas auxiliares 1  
Sep.galv.não si. Saída semico. sim  
Prot.curto circ. não si. HLA sim  
Nível sinal a 1 não si. HLA UB - 0,5 V CC a 0,5 A  
Número saídas pulso de teste 4  
Quantidade de saídas de relé 2  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  
Corrente máx. CA1 cont. segur. 6  
Tensão CC1 cont. segur. 24  
Corrente máx. CC1 cont. segur. 6  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  
Corr. máx. CA15 cont. segur. 3  
Tensão CC13 cont. segur. 24  
Separação de potencial RLA sim  
Número de saídas em cascata 1  
Sep.galv. casc.aux.s.semicond. não  
Número interfaces RS-232 1  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Separação de potencial 1 entre Saída HL e tensão do sistema  
Tipo da separ. de potencial 1 Separação segura  
Separação de potencial 2 entre Saída de RL e tens. sist.  
Tipo da separ. de potencial 2 Separação segura  
Posição de montagem horizontal em trilho DIN  
Dimensões do trilho padrão 35 x 7,5 EN 50022  
Parte inf. material da caixa PPO UL 94 V0  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Terminal tipo mola  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 16 AWG  
Cabo flex. AWG s/EH RLA (KZF) 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 94  
Dimensão de profundidade 135  
Dimensão de profundidade 121  
Peso líquido 499  
Peso bruto 519  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242207  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013146  
Volume 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSS Conv USB / RS 232
PSS Conv USB / RS 232 305160
Adaptador para implementação da interface USB no RS232.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Licença básica para o software PNOZmulti Configurator para utilização da versão completa em uma estação de trabalho, chave de licença paraativação da funcionalidade completa.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 32 kB.
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
PNOZ m1p Set spring loaded terminals 783100
1 conjunto de terminais de mola para dispositivos básicos PNOZmultiClassic.
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals 793100
1 conjunto de bornes roscados conectável, dispositivos básicos PNOZmultiClassic.

Acessórios opcionais

User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Licença User PNOZmulti Configurator, versão completa para utilização emuma estação adicional de trabalho, chave de licença para ativação da funcionalidade completa, somente válido para ampliação de uma licençabásica. Atenção: não contém nenhum software. ele pode ser baixado da PilzHomepage .
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Licença Lite PNOZmulti Configurator, versão completa com restrição em PNOZmulti m0p e mm0p, para utilização em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação da funcionalidade completa dentro de m0p e mm0p. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Licença de Upgrade para atualizar o número da versão de uma licençabásica existente para a versão completa do software PNOZmulti Configurator, chave de licença para ativação da funcionalidade completa.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Licença Upgrade PNOZmulti Configurator, para atualizar o número deversão de uma licença de usuário existente, chave de licença para ativação da funcionalidade completa. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Licença Basis Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode serviço em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação da funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Licença User Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode serviço em uma estação de trabalho adicional, chave de licença paraativação da funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Licença Lite Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode serviço com restrição ao PNOZmulti m0p e mm0p, para utilização em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação dafuncionalidade de serviço . Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão de uma licença Basis-Service existente, chave de licença para ativaçãoda funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão de uma licença User-Service existente, chave de licença para ativação da funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
PNOZmulti Tool Kit
PNOZmulti Tool Kit 779000
Pacote de acessórios na mala composto por: Cartão de chip 32 kB, SiegelPNOZmulti m1p, embalagem = 10 unidade, cartão de chip do aparelho leitor, cabo deprogramação PNOZmulti, manual do sistema PNOZmulti.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Conector terminal PNOZmulti.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Suporte para cartão de chip, para PNOZmulti, PSSu WR, PSSuWB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Adesivo para cartão de chip, minicontroladores PNOZmulti, 12 unidades.