text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
4 produtos encontrados
PSEN op2B-3-080/1
630805
GTIN: 4046548076646
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para o corpo, alturado campo de proteção de 800 mm, função muting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: 4 polos e 5 polos, receptor: 5 polos e 8 polos, cabo de conexão não incluso no fornecimento.

A pedido
PSEN op2B-4-090/1
630806
GTIN: 4046548076653
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para o corpo, alturado campo de proteção de 900 mm, função muting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: 4 polos e 5 polos, receptor: 5 polos e 8 polos, cabo de conexão não incluso no fornecimento.

A pedido
PSEN op2B-4-120/1
630807
GTIN: 4046548076707
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para o corpo, alturado campo de proteção de 1200 mm, função muting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: 4 polos e 5 polos, receptor: 5 polos e 8 polos, cabo de conexão não incluso no fornecimento.

A pedido
PSEN op2B-2-050/1
630804
GTIN: 4046548076639
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para o corpo, alturado campo de proteção de 500 mm, função muting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: 4 polos e 5 polos, receptor: 5 polos e 8 polos, cabo de conexão não incluso no fornecimento.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.