Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630809","name":"PSEN op4B-L-080/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Imagem similar
PSEN op4B-L-080/1
Número do produto: 630809
Conjunto de barreiras de luz (tipo 4, PL e, proteção para o corpo),suporte e braço de muting
tipo L de acordo com DIN EN 61496, tipo 4, 800 mm, conector M12,transmissor:
4 polos e 5 polos, receptor: 5... Mais
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
Conjunto de barreiras de luz (tipo 4, PL e, proteção para o corpo),suporte e braço de muting tipo L de acordo com DIN EN 61496, tipo 4, 800 mm, conector M12,transmissor: 4 polos e 5 polos, receptor: 5 polos e 8 polos, cabo de conexão não incluso no fornecimento.
Dados gerais
Homologação |
CE
Listado em cULus TÜV |
Tipo BWS | 4 |
Princípio do sensor | óptico |
Altura do campo de proteção | 815 mm |
Resolução tipo de proteção | Corpo |
Alcance (m) | 0.5 - 3 m |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ópticos
Faixa de comp. de onda usada | 880 nm |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 2 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 50 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Tipo de proteção caixa |
Times
Tempo de resposta | 14 ms |
Dados mecânicos
Material caixa peça superior | Alumínio |
Dimensão altura | 953 mm |
Dimensão de profundidade | 41.2 mm |
Dimensão de profundidade | 35 mm |
Peso líquido | 5100 g |
Peso bruto | 5700 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548076721 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272703 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001832 |
Volume | 0 |