Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"506305","name":"PSEN ma1.4a-57/ 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Imagem similar
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
Número do produto: 506305
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modelo
retangular, LED, IP6K9K, distância de comutação dependente do atuador,altura do modelo de
18 mm, para ligação em série com PSEN... Mais
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
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modelo retangular, LED, IP6K9K, distância de comutação dependente do atuador,altura do modelo de 18 mm, para ligação em série com PSEN ix1, VP = 1 sensor, com cabo de 5m (PUR).
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Princípio do sensor | magnético |
Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
Adequado para ligação em série | sim |
tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Tensão de ativação | 24 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Temp. amb. máx. à alt. máx. | |
Temp. ambiente máxima A 2000 m | +55 °C |
Alt. op. adm. acima nível mar | 4000 m |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
IP69
IP67 |
Dados mecânicos
Atuador tipo 1 | PSEN ma1.4-03mm |
Sensor pode ser embutido | Seguir instrução de montagem |
Tipo de conexão | cabo de 5 m |
Fios cabo | LiY11Y 8 x 0,14 mm2 |
Material caixa peça superior | PBT |
Dimensão altura | 37 mm |
Dimensão de profundidade | 18 mm |
Dimensão de profundidade | 26.4 mm |
Peso líquido | 220 g |
Peso bruto | 245 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27274401 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548060263 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 para conexão e avaliação de diversos
sensores de segurança n/o, n/o, dimensão 96 x 48 x 43,5 mm (A x L x P),
tipo de conexão do terminais de mola.

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Conector de encaixe, 8 polos, conector reto M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: Zinco fundido niquelado,
diâmetro externo do cabo 6 a 8mm
Acessórios de comissionamento

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
506300
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo retangular,
IP67, distância de comutação de 3 mm, altura do modelo de 18 mm, VP = 1atuador.

PSEN ma1.4-10mm 1actuator
506301
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo retangular,
IP67, distância de comutação de 10 mm, altura do modelo de 18 mm, VP = 1atuador.