Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"504228","name":"PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Imagem similar
PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un
Número do produto: 504228
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, altura
do modelo de 13 mm, IP6K9K, distância de comutação de 8 mm, paraaplicações com PSEN ix1,
VP = 1 unidade com atuador, com cabo de 5 m... Mais
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
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, altura do modelo de 13 mm, IP6K9K, distância de comutação de 8 mm, paraaplicações com PSEN ix1, VP = 1 unidade com atuador, com cabo de 5 m (PUR).
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus EAC ECOLAB TÜV |
Princípio do sensor | magnético |
Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
Adequado para ligação em série | sim |
tipo de unidade | Unidade |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Tensão de ativação | 24 V |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -10 - 70 °C |
Adeq. da umidade cf. norma | IEC 60068-2-30 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
|
Dados mecânicos
Atuador tipo 1 | PSEN 1.1-20 |
Sensor pode ser embutido | Seguir instrução de montagem |
Tipo de conexão | cabo de 5 m |
Fios cabo | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Material caixa peça superior | PBT |
Dimensão altura | 36 mm |
Dimensão de profundidade | 13 mm |
Dimensão de profundidade | 26 mm |
Peso líquido | 192 g |
Peso bruto | 210 g |
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
Código EAN | 4046548026665 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272402 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 para conexão e avaliação de diversos
sensores de segurança n/o, n/o, dimensão 96 x 48 x 43,5 mm (A x L x P),
tipo de conexão do terminais de mola.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x16, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Placa distanciadora para PSEN 1.1 e PSEN 2.1, VP = 10 unidades.
PSEN reverse spacer
534320
Placa de montagem de inversão, para todos os modelos retangulares PSEN,VPE = 2 unidades.
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 para conexão e avaliação de diversos
sensores de segurança n/o, n/o, dimensão 96 x 48 x 43,5 mm (A x L x P),
tipo de conexão do terminais de mola.