Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380401","name":"RJ45 Connector","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Imagem similar
RJ45 Connector
Número do produto: 380401
Conector RJ45, reto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexão IDC, AWG
22, diâmetro do cabo: 5,5 a 8,5mm
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
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -30 - 90 °C |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino RJ45, 8 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Categoria do conector X1 | Cat 6a |
Superfícies contato material 1 | Ni, Au gal. |
Material dos pinos | Liga de Cu |
Mat. superf. blind. K1 | Ni |
Cor da caixa | prateado |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 5.5 - 8.5 mm |
Seção transv. máx. do cabo K1 | 0,355mm² |
Tamanho do fio máx. AWG K1 | 22 |
Blindagem K1 | sim |
Autorizações do conector 1 | UL1863 |
Material da caixa | GD-Zn |
Peso líquido | 12 g |
Peso bruto | 16 g |
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
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548055733 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27440304 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000047 |
Função de referência ETIM | EC000516 |
Volume | 0 |