Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630344","name":"PSEN op cable angle M12 4-pole 30m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Imagem similar
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
Número do produto: 630344
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
Unidade
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
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 4 A |
Tip. resist. condutor K1 | 57 Ohm/km |
Resist. específica de cont. K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Esp. Capacidade do condutor K1 | 65,6 pF/m |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M12, 4 polos |
Forma do tipo do conector 1 | curvo |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Superfícies contato material 1 | Au |
Material das buchas | CuSn |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
Tipo de cabo K1 | LiF9Y11Y |
Comprimento do cabo | 30 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | amarelo, similar a RAL1003 |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | não |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 5.1 mm |
Seção transversal do condutor | 0.34 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 22 |
Blindagem K1 | não |
Número de condutores | 4 |
Autorizações do cabo K1 |
UL estilo AWM 20233
UL/CSA |
Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade | UL VW1 |
Material da caixa | PUR |
Peso líquido | 1041 g |
Peso bruto | 1051 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548050523 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060311 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |