Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"C1000004","name":"Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Imagem similar
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Número do produto: C1000004
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12
de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm²,
comprimento do cabo: 20 m
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
UKCA Componente reconhecido pela UL |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 1.5 A |
Tip. resist. condutor K1 | <=55,4 Ohm/km a 20 °C |
Tip. Imped. característica K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -40 - 90 °C |
Temperatura ambiente com UL | -40 - 80 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino RJ45, 8 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Tipo do conector 2 | Conector pino M12, 4 polos |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Codificação do conector M12 2 | |
Material anel rosq. conector 2 | CuZn niquelado |
Superfícies contato material 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material dos pinos | CuZn |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | FEP (RoHS) |
Tipo de cabo K1 | S/FTP |
Comprimento do cabo | 20 m |
Mat. superf. blind. K1 | CuZn |
Categoria do cabo K1 | Cat5e |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | verde, RAL6018 |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | não |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 12 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 7.4 mm |
Seção condutor dados AWG K1 | 22 |
Torção dos fios K1 |
pares de fios trançados
(2x2xAWG22) |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
Número de condutores | 4 |
Autorizações do cabo K1 |
UL estilo AWM 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
Sem halogênio | Não |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade | UL FT2 |
Torque do parafuso de fixação | 0,4 Nm |
Peso líquido | 1428 g |
Peso bruto | 1438 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548102369 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060307 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000001 |
Função de referência ETIM | EC003249 |
Volume | 3.388 |