Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"631187","name":"PSEN op SL adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Imagem similar
PSEN op SL adapter
Número do produto: 631187
Cabo, adaptador, IP67, conector macho M12, preto, reto, 5 polos,codificação
A para conector fêmea M12, preto, reto, 5 polos, codificação A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², preto, para conexão de um PSENopt s... Mais
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
Cabo, adaptador, IP67, conector macho M12, preto, reto, 5 polos,codificação A para conector fêmea M12, preto, reto, 5 polos, codificação A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², preto, para conexão de um PSENopt slim,conjunto de 2 para transmissor e receptor, PU 2 peças.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 4 A |
Tip. resist. condutor K1 | 58 Ohm/km |
Resist. específica de cont. K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino M12, 5 polos |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Tipo do conector 2 | Conect. encaixe M12, 5 polos |
Codificação do conector M12 2 | Codificação A |
Material anel rosq. conector 1 | Zn, niquelado |
Material anel rosq. conector 2 | Zn, niquelado |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Au |
Material de vedação | FPM |
Material dos pinos | CuZn, dourado |
Material das buchas | CuZn, dourado |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
Comprimento do cabo | 0.1 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | preto |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 | TPU/TPE-U |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 6 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 4.55 mm |
Seção transversal do condutor | 0.25 mm² |
Número de condutores | 4 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20549 |
Sem halogênio | Sim |
Não inflamabilidade | cULus 20549 |
Material da caixa | TPU, UL94 HB |
Peso líquido | 56 g |
Peso bruto | 66 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548088571 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272791 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC003015 |
Volume | 0 |