text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm

Número do produto: 540329
Cabo, adaptador, IP67, conector macho M12, preto, reto, 8 polos,codificação A para conector fêmea M8, preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, fiação interna 1:1 para to...  Mais

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Cabo, adaptador, IP67, conector macho M12, preto, reto, 8 polos,codificação A para conector fêmea M8, preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, fiação interna 1:1 para todos os 8 sinais, conversor para conexão para sensores PSEN.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
 
Corrente nominal 1.5  A
Tip. resist. condutor K1 140 Ohm/km  
Resist. específica de cont. K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Esp. Capacidade do condutor K1 57,5 pF/m  
Temperatura ambiente -40 - 80  °C
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa  
Tipo do conector 1 Conector pino M12, 8 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Codificação do conector M12 1 Codificação A  
Tipo do conector 2 Conect. encaixe M8, 8 polos  
Forma do tipo do conector 2 reto  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Au  
Material dos pinos CuZn  
Material das buchas CuSn  
Material do cabo K1 Cu  
Material isolamento do cabo K1 PP resistência ao frio  
Tipo de cabo K1 LiF9Y11Y  
Comprimento do cabo 0.25  m
Cor do revest. ext. do cabo 1 amarelo, similar a RAL1003  
Cor da caixa preto  
Material revestimento cabo 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 5.7  mm
Seção transversal do condutor 0.14  mm²
Tamanho de fio AWG K1 26  
Torção dos fios K1 8 fios em enchimento algodão  
Blindagem K1 não  
Número de condutores 8  
Autorizações do cabo K1 UL estilo AWM 20233  
UL/CSA  
Sem halogênio Sim  
Resistência a óleo resistente  
Não inflamabilidade CSA FT-2  
UL 1581, Cable Flame  
Material da caixa PUR  
Torque do parafuso de fixação 0,4 Nm  
Peso líquido 24  g
Peso bruto 28  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 6C  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Código EAN 4046548060669  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060311  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
Volume 0