Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"540315","name":"PSEN Y junction M12 SENSOR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Imagem similar
PSEN Y junction M12 SENSOR
Número do produto: 540315
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação),
8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X2, sensor/conector
seguinte), 8 polos, codificação A e conector fêmea M1... Mais
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
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X2, sensor/conector seguinte), 8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor), 8 polos, codificação A, troca das conexões devido à fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para conexão direta do PSENslock ao sensor.
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 2 A |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino M12, 8 polos |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Tipo do conector 2 | Conect. encaixe M12, 8 polos |
Codificação do conector M12 2 | Codificação A |
Tipo do conector 3 | Conect. encaixe M12, 8 polos |
Codificação do conector M12 3 | Codificação A |
Material anel rosq. conector 1 | Zn, niquelado |
Material anel rosq. conector 2 | Zn, niquelado |
Material anel rosca conector 3 | Zn, niquelado |
Conector 4 do material caixa | TPU |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Au |
Superfícies contato material 3 | Au |
Material de vedação | FPM |
Material dos pinos | CuZn, dourado |
Material das buchas | CuZn, dourado |
Cor da caixa | preto |
Material da caixa | TPU |
Peso líquido | 27 g |
Peso bruto | 28 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548083620 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27274692 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |